설치 브래킷 19"(482.6mm) 장착 앵글용

주문 번호: DK 7696000

482.6mm(19") 장착 앵글의 고정을 위해 필요함.

주문 번호:
DK 7696000
버전
인치계 설치(중앙)
재료
강판
표면 처리
아연도금
적합한:
폭: = 600 mm
= 1,200 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.436 kg
총 무게
1.636 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177133501
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 600/1200 mm