설치 브래킷 19"(482.6mm) 장착 앵글용

주문 번호: DK 7698000

482.6mm(19") 장착 앵글의 고정을 위해 필요함.

주문 번호:
DK 7698000
버전
19"(482.6mm)/미터계 내부 장착(중앙)
재료
강판
표면 처리
아연도금
적합한:
폭: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.2 kg
총 무게
2.474 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177133549
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 800 mm