TS 설치 키트, 중하중, 폭/길이 조절 가능 TS, CS 기본 및 모듈 인클로저 내 482.6mm(19") 장착 프레임용

품목 번호: DK 7827.590

너비 800mm의 인클로저 내에 너비 600mm의 마운팅 프레임 482.6mm(19˝)를 깊이와 너비를 조절하여 설치할 수 있습니다.

품목 번호:
DK 7827.590
제품 설명
폭 800mm의 인클로저에 설치: 이 설치 키트를 사용하여 폭 800mm의 인클로저 내에 폭 600mm의 마운팅 프레임 482.6mm(19˝)을 깊이 및 폭의 조절이 가능하도록 설치할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 사이즈
Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
부하량
레벨/인클로저 당 750/1,500Kg 정적 부하
포장 단위
1 키트
순 중량
10.024 kg
총 무게
10.552 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234