이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2014. 12. 30.
- 주문 번호:
- DK 7827490
- 버전
- 설치 위치 측면
- 제품 설명
- 이 설치 브래킷은 인클로저의 폭에서 인클로저 프레임에 스크루로 체결됨. 장착 앵글은 브래킷의 아래, 위에 고정됨. 인클로저 부분 구성 시, 설치 브래킷을 인클로저 프레임의 외부 장착 레벨에 있는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm에 고정할 수 있음.
- 장점
- 이 브래킷 덕분에 케이블 라우팅 시 측면에 최적의 여유 공간을 확보할 수 있음
- 장착 슬롯을 통해 깊이 가변식 고정 가능
- 19"(482.6mm) 부분 설치에 적합
- 사용 영역
- 기존의 TS 사용을 위한 업그레이드 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: 800 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.94 kg
- 총 무게
- 4.139 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 문서화
- Info sheet