- 주문 번호:
- DK 7827550
- 제품 설명
- L형 뿐만 아니라 굴곡이 있는 마운팅 앵글을 깊이와 폭을 조절 가능하도록 설치할 수 있는 범용 깊이 버팀대. 전체 폭을 위한 설치 부품 키트: 인치계 고정 사이즈 19"/21"/23"/24", 미터계 고정 사이즈 18/20 SU
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
깊이: 800 mm - 부하량
- 레벨 당 200Kg 정적 부하
- 포장 단위
- 1 키트
- 순 중량
- 2.025 kg
- 총 무게
- 2.125 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234