TS 설치 키트, 폭 조정 가능 TS 내 인치계/미터계

주문 번호: DK 7827560

L형 뿐만 아니라 굴곡이 있는 마운팅 앵글을 다양한 깊이와 너비로 조립할 수 있는 범용 깊이 버팀대

주문 번호:
DK 7827560
제품 설명
L형 뿐만 아니라 굴곡이 있는 마운팅 앵글을 깊이와 폭을 조절 가능하도록 설치할 수 있는 범용 깊이 버팀대. 전체 폭을 위한 설치 부품 키트: 인치계 고정 사이즈 19"/21"/23"/24", 미터계 고정 사이즈 18/20 SU
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
깊이: 1,000 mm
부하량
레벨 당 200Kg 정적 부하
포장 단위
1 키트
순 중량
2.3 kg
총 무게
2.55 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234