설치 부품 키트로 사용되는 깊이 버팀대 장착 앵글용, 인치계 482.6mm(19")

주문 번호: DK 7827600

마운팅 앵글 고정을 위한 깊이 버팀대 4개로 구성

주문 번호:
DK 7827600
제품 설명
폭 800mm의 인클로저에 설치: 설치 부품 키트는 마운팅 앵글을 수용할 수 있는 4개의 깊이 버팀대로 구성되어 있습니다. 1개 또는 2개의 인치계 조립 레벨 설치 시 1개의 팩이면 충분합니다. 극히 무거운 설치 장치를 위해서는 추가로 중앙 설치용 깊이 버팀심을 사용하는 것이 좋습니다. 전면에 컷아웃이 있어서 완전 설치 시 케이블 라우팅이 용이합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: 800 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
4.38 kg
총 무게
4.72 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177235014
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261