- 주문 번호:
- DK 7827023
- 버전
- 설치 사이즈 23˝
- 제품 설명
- 폭 800mm의 인클로저에 설치: 폭 800mm 인클로저에 깊이 버팀대를 사용하면 고정 간격이 23˝와 24˝가 됩니다. 인치계 마운팅 앵글은 굴곡 버전과 L형 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 폭: 800 mm
깊이: 1,000 mm - 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.72 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177250345
- ECLASS 8.0
- 27189261