19" 설치 시스템 인치계 설치 19"(482.6mm) 레벨의 서랍, 마감 처리, 비표준 장치용 보관 옵션, 캡티브 너트 또는 혁신적인 19"(482.6mm) 체결 장치를 통한 19"(482.6mm) 장착 앵글의 고정 옵션 인치계 설치 어댑터 키트, 3U 인클로저 폭 800mm용 개별 482.6mm(19") 구성품을 고정하거나 인클로저 후면부에 추가 설치하기 위해 사용 제품으로 이동 인치계 설치 어댑터, 3U 깊이 오프셋 100mm 서버 또는 전자장치 인클로저와 같이 19˝ 설치 위치가 제일 앞인 인클로저 내부에서 설치 구성품의 482.6mm(19˝) 조립 위치를 이동하는데 사용됩니다. 제품으로 이동 인치계 설치 어댑터, 미터계를 21˝/19˝ 인치계로 미터계 마운팅 앵글(535mm)에 인치 어셈블리 고정 또는 혼합 시스템 구성용 제품으로 이동 인치계 설치 서랍 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용 482.6mm(19") 마운팅 앵글의 전면에 설치하기 위해 사용 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함, 장치 목록, 기술 설명서, 소책자 자료 수납용 제품으로 이동 인치계 설치 482.6mm(19˝)용 서랍 양면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용 키보드, 기술 설명서 등 수납용, 부하 용량 50kg, 세로축으로 180° 돌려 설치 가능 제품으로 이동 인치계 설치 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용. 제품으로 이동 인치계 설치 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용 통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용. 제품으로 이동 인치계 설치 장착 패널 19"(482.6mm) 잠재 등화 레일, 배전 박스, 소형 전기 구성품과 같은 소형 조립 장치를 19" 레벨에 신속하게 설치하기 위해 사용 제품으로 이동 인치계 설치 트레이 소형 장치용 19"에 적합하지 않은 소형 장치의 안전한 고정을 위한 조립용 각이 있는 트레이 제품으로 이동 인치계 설치 서버 다단 전개식 슬라이딩 레일 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용 설치된 상태에서도 최적의 서버 접근성을 보장. 폭이 최대 430mm인 서버용. 제품으로 이동 인치계 설치 스크루가 있는 스프링 너트 T 홈 장착 앵글용 T 홈 마운팅 앵글용 M6 x 10mm, T 홈 마운팅 앵글에 부속 구성품을 유연하고 안전하게 조립할 수 있습니다. 제품으로 이동 인치계 설치 전면 장착 케이지 너트, 19"(482.6mm) 사각형 고정 구멍의 전면에서 삽입한 후 고정 나사로 고정하는 케이지 너트로 구성됩니다. 제품으로 이동 인치계 설치 조립 스크루 랙 조립 전자장치, 482.6mm(19˝) 설치 구성품 및 가림판용 제품으로 이동 인치계 설치 캡티브 너트 M5/M6, 482.6mm(19") 조립 섹션에 랙 조립 전자장치, 482.6mm(19") 설치 구성품, 가림판을 고정하기 위해 사용. 제품으로 이동