공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용

주문 번호: DK 5302010

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.

주문 번호:
DK 5302010
장점
공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도
외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립.
사용 영역
통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료
강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
광섬유, 브러시 스트립: 플라스틱 PA6, 할로겐프리
브러시 스트립 장착 바디: 플라스틱 PVC, 할로겐 함유
가림 패널: 플라스틱, 화재 방지 등급: UL94HB에 준하는 자가 소화성, 무할로겐
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
수직 트림 패널 2개
수평 트림 패널 2개
브러시 스트립 4개
셀 PU 발포 피스 4개
조립 부품
조립 설명서
브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.
브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.
구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로 막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음.
적합한:
폭: = 600 mm
높이: = 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.001 kg
총 무게
0.001 kg
관세 번호
56090000
EAN
4028177955257
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
제품 설명
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1200 mm, RAL 9005
문서화
사용 설명서