이 제품의 생산 중단 날짜: 2024. 9. 29.
- 주문 번호:
- DK 5302006
- 제품 설명
- 공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도.
- 장점
- 외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립.
- 사용 영역
- 통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
- 재료
- 강판
가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB - 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 수직 트림 패널 2개
수평 트림 패널 2개
브러시 스트립 4개
셀 PU 발포 피스 4개
조립 부품 - 조립 설명서
- 브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.
- 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.
- 구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로 막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음.
- 적합한:
- 폭: = 600 mm
높이: = 2,200 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.32 kg
- 총 무게
- 2.92 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 11.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177955219
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
- Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2200 mm, RAL 9005
- 문서화
- 사용 설명서