서버 다단 전개식 슬라이딩 레일 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용

주문 번호: IT 3659191

설치된 상태에서도 최적의 서버 접근성을 보장. 폭이 최대 430mm인 서버용.

주문 번호:
IT 3659191
버전
레벨 간격 573.65~701.65mm용
제품 설명
설치된 상태에서도 최적의 서버 접근성을 보장. 폭이 최대 430mm인 서버용.
재료
강판
부하량
30kg
참고 사항
L형 장착 앵글과 함께 사용하는 경우에만
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
VX
VX IT
깊이: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.82 kg
총 무게
3.08 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177964938
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS, TS IT, VX, VX IT용 서버 다단 전개식 슬라이딩 레일, 깊이 800mm, 확장: 573mm, 최대 너비 430mm 서버용
문서화
Info sheet
사용 설명서