어댑터, 미터계를 21˝/19˝ 인치계로

주문 번호: DK 7246010

미터계 마운팅 앵글(535mm)에 인치 어셈블리 고정 또는 혼합 시스템 구성용

주문 번호:
DK 7246010
제품 설명
이 어댑터를 이용하면 인치계 어셈블리를 미터계 마운팅 앵글(535mm)에 고정할 수 있고 또 혼합 시스템을 구성할 수도 있습니다.
재료
압출 성형 알루미늄 섹션
치수
높이: 2 SU
높이 단위
1 U
포장 단위
2 개
순 중량
0.02 kg
총 무게
0.02 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177401884
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Adaptor, metric to imperial 21"/19", 1 U, 2 SU, For metric mounting angles: 535 mm