- 주문 번호:
- DK 5502325
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 장착 앵글에 전면 고정을 위한 용도. 업무 목록, 기술 설명서 및 소책자 자료 등을 수납하기 위한 용도로 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함. 2U 소형 변형 버전은 스윙 프레임 내부에 장착하는 데도 적합함.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 완성
안전 잠금장치 12321
- 내측 깊이
- 419 mm
- 내측 폭
- 411 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.785 kg
- 총 무게
- 8.195 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 31.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177679399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Drawer, 3 U, For a 482.6 mm (19") attachment level, Installation depth: 427 mm, RAL 9005