- 주문 번호:
- DK 5302204
- 제품 설명
- 포텐셜 버스바, 배전 박스, 소형 전기 구성품 등 19˝(482.6mm) 레벨 내에서 소형 장착 장치의 신속한 통합을 위한 용도. 통합된 25mm 시스템 천공에 구성품을 간단하게 스크루로 고정.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- Width mounting surface
- 450 mm
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 430 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 구성품을 위한 설치 높이
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.35 kg
- 총 무게
- 0.365 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005