- 주문 번호:
- DK 7000990
- 버전
- 별 모양 30
- 제품 설명
- 스프링 너트를 이용하여 T 홈 장착 앵글에 액세서리 구성품을 유연하고 안전하게 장착할 수 있음.
- 제공 범위
- 스프링 너트
스크루, 자가 잠금형 - 치수
- 나사: M6
나사산 길이: 10 mm - 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.25 kg
- 총 무게
- 0.349 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
- DK Spring nuts with screws, L:10 mm, M6, T-slot mounting angles