- 주문 번호:
- TS 3659180
- 버전
- 레벨 간격 468.6~687.4mm용
- 제품 설명
- 설치된 상태에서 최적의 서버 액서스를 보장. 최대 폭 426mm의 서버용.
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 설치 키트가 있는 다단 전개식 슬라이딩 레일
조립 부품
- 풀아웃 길이
- 511.2 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS: 600 mm
인클로저 유형: TS IT
인클로저 유형: VX IT
- 부하량
- 30kg
- 참고 사항
- L형 장착 앵글과 함께 사용하는 경우에만
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.424 kg
- 총 무게
- 2.624 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서버 다단 전개식 슬라이딩 레일, 깊이(D) : 600mm용, 확장 피스: 511.2mm, TS, TS IT, VX IT용