- 주문 번호:
- DK 5501815
- 제품 설명
- 외부 설치 레벨에 설치된 앵글 시스템의 경우 차단재의 충돌을 피하기 위해 둘레 전체에 브러시 스트립을 이용.
- 사용 영역
- 통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
- 재료
- 강판
가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 수직 트림 패널 2개
수평 트림 패널 2개
브러시 스트립 4개
셀 PU 발포 피스 4개
조립 부품
가림 패널 6개, 1U
- 조립 설명서
- 브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.
- 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.
- 적합한:
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.679 kg
- 총 무게
- 8.02 kg
- 관세 번호
- 56090000
- EAN
- 4028177679184
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
-
DK Air baffle plate, WxH: 800x2000 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles