TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트

주문 번호: DK 5501835

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.

주문 번호:
DK 5501835
제품 설명
외부 설치 레벨에 설치된 앵글 시스템의 경우 차단재의 충돌을 피하기 위해 둘레 전체에 브러시 스트립을 이용.
사용 영역
통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료
강판
가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
수직 트림 패널 2개
수평 트림 패널 2개
브러시 스트립 4개
셀 PU 발포 피스 4개
조립 부품
가림 패널 6개, 1U
조립 설명서
브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.
브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.
적합한:
폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.74 kg
총 무게
9.2 kg
관세 번호
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
제품 설명
DK Air baffle plate, WxH: 800x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles
문서화
사용 설명서