19" 설치 시스템

커버 패널 및 전면 패널

어떤 높이의 장치이든 불필요한 부분을 덮기 위한 가림 패널. 알루미늄, 강판 및 플라스틱 재질의 다양한 높이. 스크루 체결 또는 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 버전으로 제공.

커버 패널 및 전면 패널

19"(482.6mm) 통풍구 트림 패널

인클로저와 하우징 냉각용

커버 패널 및 전면 패널

소형 장치 박스, 4U, 차폐됨 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용

소형 장치 박스는 조절 가능한 장착 베이스를 포함하며, 조절을 통해 박스를 추가로 세분화할 수 있음.

커버 패널 및 전면 패널

통풍 전면 패널 폭 19"(482.6mm)

인클로저와 하우징 냉각용

커버 패널 및 전면 패널

커버 패널, 482.6mm(19˝)

공백을 커버하거나 개별적으로 필요에 따라 장치하기 위한 용도

커버 패널 및 전면 패널

커버 패널, 482.6mm(19˝) 공구 없이 고정

19"(482.6mm) 조립 레벨 내 여분의 공간을 밀폐하는 역할을 합니다.

커버 패널 및 전면 패널

경첩 가림 플레이트용

커버 패널용 경첩

커버 패널 및 전면 패널

가림 플레이트, 19"(482.6mm)

다양한 높이 단위의 알루미늄 재질 가림 플레이트. 장착 레벨 내에서 빈 설치 공간을 깔끔하게 차단하기 위한 용도.

커버 패널 및 전면 패널

광케이블 브레이크아웃 박스, 1U

스플라이스 카세트 수용용, 광케이블 브레이크아웃 케이블을 스플라이스 없이 배선하기 위해 사용

커버 패널 및 전면 패널

광케이블 스플라이스, 깊이 조절 가능

스플라이스 카세트 수용용

커버 패널 및 전면 패널

다단 전개식 당김장치가 있는 광케이블 스플리스 박스 잠금 가능

스플라이스 카세트 수용용, 다단 전개식 당김장치를 통한 용이한 접근성

커버 패널 및 전면 패널

패치 패널 잠글 수 있는 광케이블 스플라이스 박스용

다양한 커플링 유형을 위한 5가지 광케이블 패널이 있음. 선택한 패널의 유형과 기본 크기에 따라 각 패널의 고정 자리 개수가 달라짐.

커버 패널 및 전면 패널

봉이 있는 수용부, 3U LSA 스트립용

LSA 스트립용, Ø 12mm 2개 봉의 15개 LSA 섹션 분리 스트립 2/10 수용용, 모든 482.6mm(19") 조립 레벨에 수용 장치 통합 가능

커버 패널 및 전면 패널

수용 시스템, 2U LSA 설치 부품 키트용

LSA 설치 키트용, 482.6mm(19˝) 조립 레벨 내에 LSA 조립 받침대/범용 조립 브래킷을 수용하기 위해 사용

커버 패널 및 전면 패널

서포트 장치, 3U LSA-Plus 스트립용, 최대 150DA

LSA 플러스 스트립용, 최대 150개 쌍케이블, 최대 14개 LSA 플러스 스트립(각각 쌍케이블 10개 포함)을 수용하기 위해 사용, 2 시리즈의 3 x 5 LSA 플러스 연결 케이블 2/10을 수평으로 조립할 수 있습니다.