- 주문 번호:
- IT 5302201
- 제품 설명
- 전면 영역에서 19”(482.6mm) 레벨에 효과적으로 공기를 공급하기 위한 용도.
- 장점
- 천공형 통풍 면적 약 85%
- 사용 영역
- 이중 마루에서 전면을 거쳐 후면으로 개별 구성요소의 공조를 위한 냉기의 표적 라우팅
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.234 kg
- 총 무게
- 0.237 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
- Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005