- 주문 번호:
- DK 7152005
- 제품 설명
- 공백을 커버하거나 개별적으로 필요에 따라 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- Build-up height
- 88 mm
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.092 kg
- 총 무게
- 1.292 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177492110
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 제품 설명
- DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 2 U, Installation height: 88 mm, RAL 9005