커버 패널, 482.6mm(19˝)

주문 번호: DK 7153035

공백을 커버하거나 개별적으로 필요에 따라 장치하기 위한 용도

주문 번호:
DK 7153035
제품 설명
공백을 커버하거나 개별적으로 필요에 따라 장착하기 위한 용도.
재료
강판
색상
RAL 7035
Build-up height
132.5 mm
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
3 U
포장 단위
2 개
순 중량
1.4 kg
총 무게
1.66 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177165762
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 3 U, Installation height: 132,5 mm, RAL 7035