이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 10. 30.
- 주문 번호:
- DK 7178535
- 제품 설명
- 스플라이스 박스에 사용하는 패널로는 Single 또는 Duplex 광케이블 커플링 설치에 맞는 컷아웃의 패널을 여러 개 선택할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 설치 자리 개수
- 20
- 광케이블 커플링용
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- E-2000 Duplex를 위해 사용할 수 있는 설치 자리는 절반밖에 안 됩니다.
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.25 kg
- 총 무게
- 0.302 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
- DK Patch panel