- 주문 번호:
- DK 7574535
- 제품 설명
- 스플라이스 박스에 사용하는 패널로는 Single 또는 Duplex 광케이블 커플링 설치에 맞는 컷아웃의 패널을 여러 개 선택할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 설치 자리 개수
- 48
- 광케이블 커플링용
- ST
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 높이 단위
- 3 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.652 kg
- 총 무게
- 0.752 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177168237
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113