- 주문 번호:
- DK 7050100
- 제품 설명
- 최대 15개의 LSA-Plus 스트립(개당 10DA) 수용 가능. 3 x 5 LSA-Plus 연결 스트립 2/10(시리즈 2)을 가로로 조립할 수 있습니다. 스트립 길이 124mm, 높이 피치 패턴 22.5mm. 이 수용 장치는 모든 19"(482.6mm) 장착 레벨에 통합될 수 있음. 조립 전면은 19" 플랜지 뒤로 75mm 지점입니다. 우회 고리가 포함되어 있기 때문에 통신 케이블의 체계적인 가이드와 분배가 가능함.
- 재료
- 스테인리스 스틸
- 제공 범위
- 서포트 장치, 정리 고리 8개
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.68 kg
- 총 무게
- 0.8 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Support unit for LSA strips, 3 U