가림 플레이트, 19"(482.6mm)

주문 번호: EL 1931200

다양한 높이 단위의 알루미늄 재질 가림 플레이트. 장착 레벨 내에서 빈 설치 공간을 깔끔하게 차단하기 위한 용도.

주문 번호:
EL 1931200
제품 설명
전자 장치 인클로저나 하우징에 설치.
장점
장착 레벨 내에서 빈 설치 공간의 깨끗한 차단을 위한 용도
재료
알루미늄, 3mm
표면 처리
산화방지코팅
높이 단위
1 U
포장 단위
3 개
순 중량
0.486 kg
총 무게
0.564 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177012684
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
EL Blanking plate, 482.6 mm (19"), 1 U