- 주문 번호:
- EL 1933200
- 제품 설명
- 전자 장치 인클로저나 하우징에 설치.
- 장점
- 장착 레벨 내에서 빈 설치 공간의 깨끗한 차단을 위한 용도
- 재료
- 알루미늄, 3mm
- 표면 처리
- 산화방지코팅
- 높이 단위
- 3 U
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 1.62 kg
- 총 무게
- 1.718 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 제품 설명
- EL Blanking plate, 482.6 mm (19"), 3 U