- 주문 번호:
- DK 5302200
- 장점
- 더 넓은 영역은 여러 유닛을 조합하여 막을 수 있습니다.
- 다양한 요구 사항에 맞게 유연하게 사용할 수 있는 패널.
- 추가 패널을 사용하여 양측에서 확장 가능.
- 여러 번의 분해 및 재사용이 가능함
- 재료
- 플라스틱
UL 94 HB에 준하는 화재 예방, 할로겐 프리 - 표면 처리
- 무광
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 가림 패널, 1U, 신속 체결장치가 통합됨
- Build-up height
- 1 U
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.605 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.99 KG CO2e
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 제품 설명
- Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005