커버 패널, 482.6mm(19˝) 공구 없이 고정

주문 번호: DK 7151305

19"(482.6mm) 조립 레벨 내 여분의 공간을 밀폐하는 역할을 합니다.

주문 번호:
DK 7151305
제품 설명
가림판은 19"(482.6mm) 장착 레벨 내 사용하지 않은 공간을 막는데 사용됨. 공구 없이 신속하게 고정할 수 있기 때문에 어디에서든 간편하게 장착할 수 있고, 또한 필요에 따라 다시 손쉽게 제거할 수 있음. 부분 구성된 랙에서 가림 패널을 일정한 방식으로 사용하면 랙 내부 공기를 목적에 맞게 유도할 수 있음.
기술 사양
높이 유닛 3U(3 x 1U)
재료
플라스틱
UL 94 HB에 준하는 화재 예방, 할로겐 프리
표면 처리
무광
색상
RAL 9005
제공 범위
가림 패널, 3U, 신속 체결장치가 통합됨
Build-up height
3 U
치수
폭: 482.6 mm
포장 단위
3 개
순 중량
1.011 kg
총 무게
1.16 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177709263
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 3 U, Toolless fixing, RAL 9005