- 주문 번호:
- DK 5501900
- 제품 설명
- 분할된 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 소형 장치와 기타 액세서리를 수용하는 용도. 이 소형 장치 박스는 추후에 박스를 세분화 하는데 사용되는 조절 가능한 베이스를 포함.
- 재료
- 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 브러시 스트립이 있는 소형 장치 박스
선반 1개
- 부하량
- 200N 정적 표면 하중
- 접촉면
- 폭: 405 mm
깊이: 300 mm
- 치수
- 폭: 427 mm
높이: 170 mm
깊이: 400 mm
- 제공 범위
- 브러시 스트립이 있는 소형 장치 박스
- 선반 1개
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.7 kg
- 총 무게
- 9.85 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel