데이터 분배기 LSA 플러스 기술 주문 번호: DK 7870830 24 x RJ 45 잭, 차폐, 퀵 잠금장치가 있는 커버, 당김 완화 장치, 접지 연결부, 0.6m 패치 케이블 STP 12개 있음 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: DK 7870830 제품 설명 24 x RJ 45 잭, 차폐, 퀵 잠금장치가 있는 커버, 당김 완화 장치, 접지 연결부, 0.6m 황색 패치 케이블 STP 12개. CAT class (Data transmission) 6 포장 단위 1 개 순 중량 2.7 kg 총 무게 2.72 kg 관세 번호 94032080 EAN 4028177249127 ECLASS 8.0 19170112