액세서리 장치 선반 보관 옵션 및 지지 면이 인클로저 프레임 또는 19"(482.6mm) 레벨에서 가능. 다단 전개식 슬라이딩 레일과 손잡이는 IT 랙, 서버 인클로저, 벽면 장착 분배형 인클로저 및 산업용 인클로저에서 공구를 사용하지 않고 부분적으로 장착하는 장치 선반의 범위를 보완함. 장치 선반 장치 선반, 당김형 TS, PC, IW용 수직 TS 인클로저 프로파일에 직접 장착, 인클로저 폭. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 고정 설치 TS, VX SE, PC, IW용, 팬 확장 키트용으로 준비 수직 인클로저 섹션에 직접 장착. 사전 구성된 4개의 스크루에 간단하게 걸어서 고정. 제품으로 이동 장치 선반 프레임 고정용 장치 선반 482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반 1U, 고정 설치 장치 선반 2U, 19"(482.6mm) 시스템 천공에 고정하기 위한 고정 설치. 부하 용량: 25kg. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반 ½U, 깊이 조절 가능 19"(482.6mm) 시스템 천공 전면 및 후면482.6mm(19˝) 레벨 사이에 인클로저와 무관하게 조립하기 위해 사용, 세로로 무단 분리 가능, 부하 용량: 50 kg. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 당김형 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용 19˝ 조립 레벨 사이에 조립용 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 고정 설치 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용 19" 조립 레벨 사이에 고정 조립용 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 당김형 TE용 일체 세트는 통풍 장치 선반과 다단 전개식 슬라이딩 레일, 직접 고정, 다양한 깊이로 고정하기 위해 사용하는 설치 키트로 구성됩니다. 부하 용량: 50 kg. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반 1U, 고정 설치 19"(482.6mm) 시스템 천공 482.6mm(19")/535mm(미터계), 인치 또는 미터계 레벨의 모뎀이나 미니 허브와 같은 소형 능동형 구성품용 지지면, 부하 용량: 10 kg. 제품으로 이동 장치 선반 당김형 장치 선반, 2U 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용 이 일체형 세트는 다단 전개식 슬라이딩 레일, 매입형 손잡이, 고정 플랜지, 안전핀이 포함된 사전 조립 버전을 포함. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 19˝-설치 전면 및 후면 L 장착 앵글이 있는 인클로저 거는 지점이 다양하여 인치 레벨의 레벨 간격이 다양합니다. 다단 전개식 슬라이딩 레일을 이용하여 완전 확장 가능형으로 개조할 수 있습니다. 부하 용량: 50 kg. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 중하중 L형 조립 앵글이 있는 네트워크 인클로저 TS용 482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, L형 마운팅 앵글에 직접 겁니다. 부하 용량: 75 kg. 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 중하중 굴곡이 있는 장착 앵글이 설치되어 있는 네트워크 인클로저 TS용 482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, 굴곡 마운팅 앵글에 겁니다. 부하 용량: 아연 도금 버전 75kg, 코팅 버전 100kg 제품으로 이동 장치 선반 장치 선반, 고정 설치 TE용 전면 및 후면 482.6mm(19˝) 마운팅 프레임의 측면에 고정합니다. 부하 용량: 30 kg. 제품으로 이동