프레임 고정용 장치 선반 인클로저 폭 600mm, 800mm용
주문 번호: DK 7265035
482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도.
- 주문 번호:
- DK 7265035
- 버전
- 미천공형
- 제품 설명
- 프레임 고정용, 482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도.
- 장점
- 마운팅 볼트 또는 마운팅 레일은 인클로저 깊이에 25mm 피치 패턴에 따라 설치 가능
- 손잡이 조립 드릴 구멍 있음
- 사용 영역
- 19"(482.6mm) 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 장치 선반, 천공형
- 설치 옵션
- 고정 설치: 장치 선반(50kg), 장착 섀시에 장착 볼트로
- 고정 설치: 장치 선반(100kg), 장착 섀시에 장착 레일로
- 깊이 조절 가능: 장착 섀시에 다단 전개식 슬라이드가 있는 장치 선반
- 부하량
- 50kg 표면 하중
- 조립 설명서
- 내부 장착 레벨에는 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 두 개가 추가로 필요함
- 참고 사항
- 장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 100mm
- 치수
- 폭: 471 mm
높이: 29 mm
깊이: 500 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
TS IT
폭: 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 문서화
- 사용 설명서