프레임 고정용 장치 선반 인클로저 폭 600mm, 800mm용

주문 번호: DK 7266035

482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7266035
버전
미천공형
제품 설명
프레임 고정용, 482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도.
장점
마운팅 볼트 또는 마운팅 레일은 인클로저 깊이에 25mm 피치 패턴에 따라 설치 가능
손잡이 조립 드릴 구멍 있음
사용 영역
19"(482.6mm) 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위한 용도
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
장치 선반, 천공형
설치 옵션
고정 설치: 장치 선반(50kg), 장착 섀시에 장착 볼트로
고정 설치: 장치 선반(100kg), 장착 섀시에 장착 레일로
깊이 조절 가능: 장착 섀시에 다단 전개식 슬라이드가 있는 장치 선반
부하량
50kg 표면 하중
조립 설명서
내부 장착 레벨에는 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 두 개가 추가로 필요함
참고 사항
장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 100mm
치수
폭: 471 mm
높이: 29 mm
깊이: 600 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
TS IT
폭: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.886 kg
총 무게
4.086 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177165892
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
문서화
사용 설명서