- 주문 번호:
- DK 7828660
- 제품 설명
- 고정쇠를 프레임에 끼워 걸고 안전하게 고정한 다음 장치 선반을 얹습니다. TS 인클로저 섹션에 고정함으로써 최대 지지면을 확보할 수 있습니다. 사이즈: 높이 25mm, 폭: 인클로저 폭 – 44mm, 깊이: 인클로저 깊이 – 44mm
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부하량
- 75kg 정적 표면 하중
- 참고 사항
- 수직 분할형 도어와 조합해서 사용할 수 없습니다.
- 다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
- 치수
- 폭: 556 mm
높이: 25 mm
깊이: 556 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
폭: 600 mm
깊이: 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.151 kg
- 총 무게
- 6.475 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261