서랍 트레이 풀아웃형

주문 번호: IW 6902700

IW, PC 시리즈의 TS 프레임 구조로 되어 있는 인클로저용.

주문 번호:
IW 6902700
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
다단 전개식 슬라이딩 레일 2개 포함
설치 옵션
IW, PC 시리즈의 TS 프레임 구조로 되어 있는 인클로저용.
부하량
40kg 정적 표면 하중
치수
폭: 484.5 mm
높이: 83 mm
깊이: 519 mm
적합한:
인클로저 유형: IW
PC
폭: = 600 mm
깊이: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.227 kg
총 무게
8.66 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
32.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177289857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
IW Drawer tray, pull-out, for enclosure types IW and PC
문서화
Info sheet