이 제품의 생산 중단 날짜: 2021. 1. 20.
- 주문 번호:
- DK 7144035
- 제품 설명
- 이 장치 선반들은 깊이에 따라 거는 지점이 다양하기 때문에 19"(482.6mm) 장착 앵글의 간격을 일정한 범위 내에서 조정할 수 있음. 이러한 방식으로 고정된 장치 선반에 다단 전개식 슬라이딩 레일을 장착하면 완전한 당김형이 됩니다. 이를 위해서는 스페이서 볼트 대신 다단 전개식 슬라이딩 레일을 스크류로 체결함.
- 사용 영역
- 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착하기 위한 용도
- TS 재고 제품의 업그레이드 용도
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between mounting levels
- 348 mm
398 mm - 부하량
- 50kg 표면 하중
- 참고 사항
- TS용: L형 장착 앵글을 TS 기반 네트워크 인클로저에 사용하는 경우, 어댑터 7827.300이 필요함
- TS용, 19"(482.6mm) 시스템 천공: 깊이 조절이 가능한 설치 키트 7063.850(으)로 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 두 개의 L형 장착 앵글 사이에 유연하게 설치할 수 있음
- 치수
- 폭: 409 mm
깊이: 400 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.19 kg
- 총 무게
- 2.39 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177165694
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Component shelf, WxD: 409x400 mm, 50 kg, distance between levels: variable, depth-variable on 2 482.6 mm (19") attachment levels, RAL 7035
- 문서화
- Additional instructions
- Quick guide