- 주문 번호:
- DK 7000620
- 제품 설명
- 이 장치 선반은 TE용 19"(482.6mm) 장착 프레임의 앞, 뒷면 양 옆에 직접 고정됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- 참고 사항
- 다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
- 접촉면
- 폭: 505 mm
깊이: 410 mm
- 치수
- 폭: 511 mm
높이: 22 mm
깊이: 413 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.25 kg
- 총 무게
- 3.7 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035