장치 선반, 중하중 굴곡이 있는 장착 앵글이 설치되어 있는 네트워크 인클로저 TS용

주문 번호: DK 7828970

482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, 굴곡 마운팅 앵글에 겁니다. 부하 용량: 아연 도금 버전 75kg, 코팅 버전 100kg

주문 번호:
DK 7828970
버전
아연도금
제품 설명
두 개의 482.6mm(19˝) 고정 레벨 사이에 고정 설치. 이 장치 선반은 굴곡이 있는 마운팅 앵글에 직접 끼워서 겁니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
Distance between mounting levels
698 mm
부하량
75kg 정적 표면 하중
참고 사항
다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
치수
폭: 452.5 mm
높이: 20 mm
깊이: 678 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.621 kg
총 무게
3.821 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177233317
ECLASS 8.0
27189261