- 주문 번호:
- DK 7828951
- 제품 설명
- 두 개의 482.6mm(19˝) 고정 레벨 사이에 고정 설치. 이 장치 선반은 L형 조립 앵글에 직접 끼워서 겁니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- 부하량
- 75kg 정적 표면 하중
- 참고 사항
- 다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
- 치수
- 폭: 507.5 mm
높이: 20 mm
깊이: 480 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.1 kg
- 총 무게
- 3.3 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177235267
- ECLASS 8.0
- 27189261