장치 선반, 중하중 L형 조립 앵글이 있는 네트워크 인클로저 TS용

주문 번호: DK 7828961

482.6mm(19˝) 조립 레벨 사이에 고정 설치하기 위해 사용, L형 마운팅 앵글에 직접 겁니다. 부하 용량: 75 kg.

주문 번호:
DK 7828961
제품 설명
두 개의 482.6mm(19˝) 고정 레벨 사이에 고정 설치. 이 장치 선반은 L형 조립 앵글에 직접 끼워서 겁니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
Distance between mounting levels
598 mm
부하량
75kg 정적 표면 하중
참고 사항
다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
치수
폭: 507.5 mm
높이: 20 mm
깊이: 580 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.65 kg
총 무게
3.85 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177233300
ECLASS 8.0
27189261