장치 선반, 중하중 482.6mm(19"), TE, TS용 주문 번호: DK 7063895 L형 마운팅 앵글 및 19˝ 마운팅 프레임에 조립하기 위해 사용, 부하 용량: 100 kg. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: DK 7063895 제품 설명 L형 마운팅 앵글, 마운팅 프레임 19˝ 재료 강판 색상 RAL 7035 제공 범위 조립 부품 부하량 100 kg 표면 하중 치수 폭: 409 mm높이: 45 mm깊이: 500 mm 포장 단위 1 개 순 중량 5.433 kg 총 무게 5.719 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177305595 ECLASS 8.0 27189261