장치 선반 2U 19"(482.6mm) 시스템 천공

품목 번호: DK 7148.035

482.6mm(19˝) 수용부가 1개뿐인 모든 인클로저와 482.6mm(19")에 적합한 플랜지로 고정되는 모든 스윙 프레임에 설치하기 위해 사용, 부하 용량: 25 kg.

품목 번호:
DK 7148.035
제품 설명
19"(482.6mm) 수용부가 1개뿐인 모든 인클로저 및 플랜지로 장착되는 모든 19"(482.6mm) 스윙 프레임에 설치하기에 적합.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 390 mm
깊이: 300 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.275 kg
총 무게
3.475 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
문서화
사용 설명서
Additional instructions