장치 선반 ½U, 깊이 조절 가능 19"(482.6mm) 시스템 천공

주문 번호: DK 7063720

전면 및 후면482.6mm(19˝) 레벨 사이에 인클로저와 무관하게 조립하기 위해 사용, 세로로 무단 분리 가능, 부하 용량: 50 kg.

주문 번호:
DK 7063720
제품 설명
인클로저와는 독립적으로 전면 및 후면 482.6mm(19˝) 레벨 사이에 설치하기 위한 용도. 장치 선반은 깊이에서 자유롭게 풀아웃 가능합니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
부하량
50kg 표면 하중
참고 사항
다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
레벨 간격
600 ‐ 900 mm
포장 단위
1 개
순 중량
7.572 kg
총 무게
7.971 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261