- 주문 번호:
- DK 7000625
- 제품 설명
- 두 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 장착하기 위한 용도.
- 장점
- 25mm 피치 패턴 내 19"(482.6mm) 레벨 간격에 맞추기 위한 깊이 변수
- 충분히 확장가능
- 재료
- 베이스: 강판
- 표면 처리
- 베이스: 분사 도장
장착 키트/다단 전개식 슬라이딩 레일: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 장치 선반, 통풍 가능
장착 키트가 있는 다단 전개식 슬라이딩 레일
- Load capacity static
- 500 N
- 접촉면
- 폭: 409 mm
깊이: 500 mm
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 500 mm
- 레벨 간격
- 395 ‐ 645 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.577 kg
- 총 무게
- 4.777 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035