- 주문 번호:
- DK 5501615
- 버전
- 인치계
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 부하량
- 25kg 정적 표면 하중
- 참고 사항
- 다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 250 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.078 kg
- 총 무게
- 2.125 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177679054
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 9005