장치 선반 1U, 고정 설치

주문 번호: DK 7119250

장치 선반 2U, 19"(482.6mm) 시스템 천공에 고정하기 위한 고정 설치. 부하 용량: 25kg.

주문 번호:
DK 7119250
버전
인치계
제품 설명
19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
부하량
25kg 정적 표면 하중
참고 사항
다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 250 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.92 kg
총 무게
2.223 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177187207
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035