장치 선반, 고정 설치 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용

주문 번호: DK 5501695

19" 조립 레벨 사이에 고정 조립용

주문 번호:
DK 5501695
장점
공구가 필요 없는 시간 절약형 1인 조립
사용 영역
개별적인 레벨 간격에 맞추기 위해 깊이 조절 가능
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글
전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임
사용 영역
더 큰 레벨 간격의 경우 사전 조립된 레벨 간격을 줄여야 하며, 적재력은 100kg입니다.
부하량
100kg
치수
폭: 484 mm
적합한:
인클로저 유형: VX IT
TS IT
TE
레벨 간격
400 ‐ 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5.427 kg
총 무게
5.73 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Component shelf, WxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, distance between levels: 400-600 mm, depth-variable, RAL 9005
문서화
Quick guide