- 주문 번호:
- DK 5501705
- 장점
- 공구가 필요 없는 시간 절약형 1인 조립
- 사용 영역
- 개별적인 레벨 간격에 맞추기 위해 깊이 조절 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임
- 부하량
- 100kg
- 치수
- 폭: 484 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
TS IT
TE
- 레벨 간격
- 600 ‐ 900 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.6 kg
- 총 무게
- 8.49 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 32.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Component shelf, WxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, distance between levels: 600-900 mm, depth-variable, RAL 9005